Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke (Füllstandssensor)
Betriebsreichweite Sb
  • 13 mm
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,05 … 5 ms
Rohrdurchmesser max.
  • 3 … 13 mm
Lichtleiterkopf
  • Flach
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 32 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 28 mm
Tiefe (Kopf)
  • 23,4 mm
Material (Kopf)
  • PC
Biegeradius
  • 4 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 2,3 mm
Material Aussenmantel
  • PFI
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 5000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

Nach oben