• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Dimension

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Operating temperature

Immagine Nome del prodotto Product group Type Housing Features Availability
FOC 500C6Y00

Articolo n..: 10146139

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (Leakage sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 13 mm x 30,9 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FSA 200C1Y00

Articolo n..: 10135339

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 14 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FSC 200C4Y00

Articolo n..: 10135349

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4,7 mm x 15,8 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FSL 500C6Y00

Articolo n..: 10146556

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor (liquid level sensor)
Type
  • Flat
Housing
  • 32 mm x 28 mm
  • plastic
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FUA 200C1Y00

Articolo n..: 10135298

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FUB 200C1Y00

Articolo n..: 10135299

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 6 mm x 17 mm
  • Stainless steel
Features
  • -60 … 150 °C
Tempi di consegna
Sofort verfügbar
FUC 200C2Y00

Articolo n..: 10135312

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FUL 200D2Y00

Articolo n..: 10135334

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FUL 500D2Y00

Articolo n..: 10159107

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto