Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Hochflexibel
  • Koaxiale Optik
Funktion
  • Reflexions-Lichttaster
Kopfart (Lichtleiter)
  • zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 3 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 18 mm
Material (Kopf)
  • Stahl rostfrei
Biegeradius
  • 4 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 1 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung


Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter, Montagezubehör

Artikelnr.:10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

10134544
Fokussierlinse M3 Lichtfleck ø 0,1 mm, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10134544

  • Lichtfleck Ø 0,1 mm in 4,6 mm Abstand

10134543
Fokussierlinse M3 Lichtfleck ø 0,4 mm, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10134543

  • Lichtfleck Ø 0,4 mm in 7 mm Abstand

10134542
Fokussierlinse M3 Lichtfleck ø 2 mm, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10134542

  • Lichtfleck Ø 2 mm in 19 mm Abstand


Nach oben