Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Paralleler Lichtstrahl
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Kopfart (Lichtleiter)
  • zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 4 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 28 mm
Material (Kopf)
  • Stahl rostfrei
Biegeradius
  • 20 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 2,2 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C
Austrittswinkel
  • ± 2°

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung


Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter, Montagezubehör

Artikelnr.:10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

10119911
Klemmblock ø 2,2 mm, Montagezubehör

Artikelnr.:10119911

  • Material: Aluminium

10156738
Lichtleiterverlängerung 2 m, Montagezubehör

Artikelnr.:10156738

  • Länge: 2 m / Reichweitenreduktion ca. 25%
  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%

10158142
Lichtleiterverlängerung 5 m, Montagezubehör

Artikelnr.:10158142

  • Länge: 2 m / Reichweitenreduktion ca. 25%
  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%

10145523
Lichtleiterverlängerung 5 m hochflexibel, Montagezubehör

Artikelnr.:10145523

  • Länge: 2 m / Reichweitenreduktion ca. 25%
  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%


Nach oben