Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Hitzeresistent
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Betriebsreichweite Sb
  • 1200 mm
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,05 … 5 ms
Kopfart (Lichtleiter)
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 4 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 17 mm
Material (Kopf)
  • Stahl rostfrei
Biegeradius
  • 35 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 2,2 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -60 … +150 °C

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
10119911
Klemmblock ø 2,2 mm

Artikelnr.: 10119911

  • Material: Aluminium
10156738
Lichtleiterverlängerung 2 m

Artikelnr.: 10156738

  • Länge: 2 m / Reichweitenreduktion ca. 25%
10158142
Lichtleiterverlängerung 5 m

Artikelnr.: 10158142

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%
10145523
Lichtleiterverlängerung 5 m hochflexibel

Artikelnr.: 10145523

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%

Nach oben