Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Kleiner Tastkopf
  • Tastkopf einmalig biegbar
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Betriebsreichweite Sb
  • 340 mm
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,05 … 5 ms
Lichtleiterkopf
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 4 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 60,2 mm
Material (Kopf)
  • Chrom-Nickel-Stahl / Messing
Biegeradius
  • 8 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 2,2 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

Nach oben