Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Schleppkettentauglich
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Kopfart (Lichtleiter)
  • zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 3 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 11 mm
Material (Kopf)
  • Stahl rostfrei
Biegeradius
  • 4 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 1 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung


Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter, Montagezubehör

Artikelnr.:10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

10119912
Klemmblock ø 1,1 mm, Montagezubehör

Artikelnr.:10119912

  • Material: Aluminium

Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

10119910
Aufsatzlinse M3 zur Betriebsreichweitenerhöhung (Paar), Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10119910

  • Material: Messing / Glas
  • Erhöht die Betriebsreichweite Sb um Faktor 6
  • Inhalt: 2 Stück


Nach oben