Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Chemiebeständig
Funktion
  • Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw
  • 1 … 170 mm
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,05 … 5 ms
Kopfart (Lichtleiter)
  • Zylindrisch glatt (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 6 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 16 mm
Material (Kopf)
  • Stahl rostfrei
Biegeradius
  • 80 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 2,2 mm
Material Aussenmantel
  • PFA (chemie-/ölbeständig)
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
10156738
Lichtleiterverlängerung 2 m

Artikelnr.: 10156738

  • Länge: 2 m / Reichweitenreduktion ca. 25%
10158142
Lichtleiterverlängerung 5 m

Artikelnr.: 10158142

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%
10145523
Lichtleiterverlängerung 5 m hochflexibel

Artikelnr.: 10145523

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%

To the top