Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Kleiner Tastkopf
Funktion
  • Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw
  • 1 … 86 mm
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,05 … 5 ms
Kopfart (Lichtleiter)
  • Zylindrisch glatt (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 3 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 25 mm
Material (Kopf)
  • POM
Biegeradius
  • 15 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 1 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse

Artikelnr.: 10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

Nach oben