Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Seitlicher Lichtaustritt
Funktion
  • Reflexions-Lichttaster
Kopfart (Lichtleiter)
  • zylindrisch glatt (radial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 3 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 55 mm
Material (Kopf)
  • Messing vernickelt
Biegeradius
  • 4 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 1 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 2000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen

Masszeichnung


Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter, Montagezubehör

Artikelnr.:10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.:10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert


Nach oben