Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktionsprinzip
  • Flüssigkeitsdetektions-Typ
Messweise
  • Medienberührend
Lichtleiterkopf
  • Zylindrisch glatt (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 4 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 15 mm
Material (Kopf)
  • PFA
Biegeradius
  • 15 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 1 mm
Material Aussenmantel
  • PFA (chemie-/ölbeständig)
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 5000 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +105 °C

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse

Artikelnr.: 10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

Nach oben