• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Sensorkanäle

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
FKDH 14G6901

Artikelnr.: 11096635

  • Kontrast-Sensoren
  • hygiene
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 12,5 mm ±2 mm
  • Diode weiss
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FKDH 14G6901/KS34A

Artikelnr.: 11096636

  • Kontrast-Sensoren
  • hygiene
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 12,5 mm ±2 mm
  • Diode weiss
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FKDK 14G6901

Artikelnr.: 11040789

  • Kontrast-Sensoren
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 12,5 mm ±2 mm
  • Diode weiss
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
FKDK 14G6901/S14

Artikelnr.: 11040801

  • Kontrast-Sensoren
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 12,5 mm ±2 mm
  • Diode weiss
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
FKDK 14G6901/S35A

Artikelnr.: 11040800

  • Kontrast-Sensoren
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 12,5 mm ±2 mm
  • Diode weiss
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
FKDM 22N1901/S14F

Artikelnr.: 10130986

  • Farb-Sensoren
  • 22,9 mm
  • Metall
  • 40 mm
  • LED rot / grün / blau
  • NPN
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
FKDM 22N1902/S14F

Artikelnr.: 10130987

  • Farb-Sensoren
  • 22,9 mm
  • Metall
  • 40 mm
  • LED rot / grün / blau
  • NPN
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
FKDM 22P1901/S14F

Artikelnr.: 10130984

  • Farb-Sensoren
  • 22,9 mm
  • Metall
  • 40 mm
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
FKDM 22P1902/S14F

Artikelnr.: 10130985

  • Farb-Sensoren
  • 22,9 mm
  • Metall
  • 40 mm
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
FKDM 22P1911/S14F

Artikelnr.: 10138001

  • Farb-Sensoren
  • 22,9 mm
  • 25 mm
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
FKDM 22P3902/S14F

Artikelnr.: 10145928

  • Farb-Sensoren
  • 22,9 mm
  • Metall
  • 40 mm
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
FKDR 14G6901/S14

Artikelnr.: 11096634

  • Kontrast-Sensoren
  • washdown
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 12,5 mm ±2 mm
  • Diode weiss
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
OBDM 12N6910/S35A

Artikelnr.: 10158753

  • Differenz-Sensoren
  • Stufenauswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12N6920/S35A

Artikelnr.: 10158754

  • Differenz-Sensoren
  • Min.-/Max.-Auswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12N6930/S35A

Artikelnr.: 10158755

  • Differenz-Sensoren
  • Toleranzauswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12N6940/S35A

Artikelnr.: 10158756

  • Differenz-Sensoren
  • Fensterauswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12N6950/S35A

Artikelnr.: 10158757

  • Differenz-Sensoren
  • 2-Punkt-Vergleich
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12P6910/S35A

Artikelnr.: 10158748

  • Differenz-Sensoren
  • Stufenauswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12P6920/S35A

Artikelnr.: 10158749

  • Differenz-Sensoren
  • Min.-/Max.-Auswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12P6930/S35A

Artikelnr.: 10158750

  • Differenz-Sensoren
  • Toleranzauswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12P6940/S35A

Artikelnr.: 10158751

  • Differenz-Sensoren
  • Fensterauswertung
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OBDM 12P6950/S35A

Artikelnr.: 10158752

  • Differenz-Sensoren
  • 2-Punkt-Vergleich
  • 12,4 mm x 37 mm
  • Metall
  • 16 … 120 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
OZDK 10N5101

Artikelnr.: 10136502

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
OZDK 10N5101/S35A

Artikelnr.: 10136504

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
OZDK 10N5150

Artikelnr.: 10163205

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • linienförmiger Strahl
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
OZDK 10N5150/S35A

Artikelnr.: 10162952

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • linienförmiger Strahl
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
OZDK 10P5101

Artikelnr.: 10136501

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
OZDK 10P5101/S35A

Artikelnr.: 10136503

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
OZDK 10P5150

Artikelnr.: 10163204

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • linienförmiger Strahl
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
OZDK 10P5150/S35A

Artikelnr.: 10162951

  • Kontrast-Sensoren
  • miniature
  • linienförmiger Strahl
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Kunststoff
  • 3 … 150 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 5 Umdr.
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben