• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Fork width Sb

Light source

Laser class

Output circuit

Housing version

Object size

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OG010U.I-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229444

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 25 mm x 45 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
Sofort verfügbar
OG020U.R-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229488

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 40 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
Sofort verfügbar
OG030U.L-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229521

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
Sofort verfügbar
OG030U.R-GW1O.7VL

Articolo n..: 11229514

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
immediately available
OG030U.R-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229489

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 50 mm x 60 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles immédiatement
OG050U.L-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229522

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 70 mm x 80 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
Sofort verfügbar
OG050U.R-GW1O.7VL

Articolo n..: 11229515

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
Sofort verfügbar
OG050U.R-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229510

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
Sofort verfügbar
OG080U.L-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229523

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OG080U.R-GW1O.7VL

Articolo n..: 11229516

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OG080U.R-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229511

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 100 mm x 80 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OG120U.L-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229524

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 144 mm x 90 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OG120U.R-GW1O.7VL

Articolo n..: 11229517

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 144 mm x 90 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OG120U.R-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229512

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 144 mm x 90 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 120 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OG170U.R-GW1O.7WL

Articolo n..: 11229513

Product group
  • Fork sensors
Housing
  • 194 mm x 140 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 170 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M8, 3 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto