• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Fork width Sb

Output circuit

Object size

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OG050L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229518

Groupe de produits
  • Capteurs d'angle
Boîtier
  • 75 mm x 75 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibles immédiatement
Anfragen
OG080L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229519

Produktgruppe
  • Winkel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 105 mm x 105 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229520

Produktgruppe
  • Winkel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 150 mm x 150 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 158,4 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben