• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Particular characteristics

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OZDM 16P1901

Artikelnr.: 10123266

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP / analog 4 ... 20 mA
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OZDM 16P1901/S14

Artikelnr.: 10119432

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP / analog 4 ... 20 mA
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben