Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Lichtschranke
Ausführung
  • Standard Objekterkennung
Lichtquelle
  • PinPoint LED gepulst
Hintergrundposition Sde
  • 60 … 600 mm
Erfassungsbereich Sa
  • 90% ... 85% Sde
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Tastweiteneinstellung
  • qTeach
Wellenlänge
  • 630 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 1°
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,49 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 3 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN Antivalent
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 45 mm
Tiefe
  • 32 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M12 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
MAL
Zertifikat / Zulassung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Steckerbelegung


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
11099942
Sensofix O500/U500, Montagezubehör

Artikelnr.: 11099942

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

11092246
Befestigungswinkel O500/U500 (L-Form), Montagezubehör

Artikelnr.: 11092246

  • Material: Stahl

11111164
Befestigungswinkel O500/U500 - Retrofit für Sensoren Serie 30, Montagezubehör

Artikelnr.: 11111164

  • Material: Stahl

Kabeldosen und -stecker
ESG 34AH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132540

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34AH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132548

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34AH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132549

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33AH0200
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127803

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33AH0500
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127804

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33AH1000
Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127805

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich


Nach oben