• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Emitter / receiver

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OR18.EL-NV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157820

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18.EL-NV1P.7BO

Numéro d'article: 11157819

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18.EL-PV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157818

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18.EL-PV1P.7BO

Numéro d'article: 11157817

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18.RL-NV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157787

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18.RL-NV1P.7BO

Numéro d'article: 11157786

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.RL-PV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157785

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.RL-PV1P.7BO

Numéro d'article: 11157784

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.TL-ZZZP.7BCV

Numéro d'article: 11157840

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 67 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.TL-ZZZP.7BO

Numéro d'article: 11157829

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 71,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013

Numéro d'article: 11157806

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.ZL-NV1P.7BO/B013

Numéro d'article: 11157805

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013

Numéro d'article: 11157803

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.ZL-PV1P.7BO/B013

Numéro d'article: 11157802

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet