Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Hintergrundausblendung
Tastweite Tw
  • 100 … 1750 mm
Tastbereich Tb
  • 100 … 1750 mm
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Tastweiteneinstellung
  • Teach-in
Strahldurchmesser
  • 3,7 … 22 mm
Schwarz/Weiss Verschiebung
  • 0%
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Laserklasse
  • 1
Wellenlänge
  • 656 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 10 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 80 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3,5 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Anzahl Ausgänge
  • 1
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 23,4 mm
Höhe / Länge
  • 63 mm
Tiefe
  • 45 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (SAN LURAN 378P)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • 0 … +50 °C
Lagertemperatur
  • -10 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Laserwarnung
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
11077517
Befestigungswinkel für Sensoren Serie 25 L-Form

Artikelnr.: 11077517

  • Material: Stahl

Nach oben