Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Intensitätsunterscheidung
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Tastweite Tw
  • 20 … 300 mm
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,2 mm bei Laserfokus
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Teach-in
Laserklasse
  • 2
Abstand Fokus
  • 115 mm
Wellenlänge
  • 650 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,15 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Stromaufnahme mittel
  • 25 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2,2 VDC
Schaltfunktion
  • Hellschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 14,8 mm
Höhe / Länge
  • 43 mm
Tiefe
  • 31 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, MABS)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M12 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)

Relatives Empfangssignal


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Laserwarnung


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10149011
Sensofix Serie 14, Montagezubehör

Artikelnr.: 10149011

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

10134964
Befestigungswinkel Serie 14 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.: 10134964

  • Material: Stahl

Kabeldosen und -stecker
ESG 34AH0200
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132540

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34AH0500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132548

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESG 34AH1000
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10132549

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33AH0200
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127803

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33AH0500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127804

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich

ESW 33AH1000
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 10127805

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich


Nach oben