Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Intensitätsunterscheidung
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Tastweite Tw
  • < 250 mm
optim. Arbeitsabstand
  • 40 … 80 mm
erkennbarer Remissionsunterschied (auf grau)
  • > 8 %
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,1 mm bei Laserfokus
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer, 14 Umdr.
Laserklasse
  • 1
Abstand Fokus
  • 80 mm
Wellenlänge
  • 675 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 65 mA
Stromaufnahme mittel
  • 60 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Schaltfunktion
  • Hellschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP / analog 4 ... 20 mA
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 15,4 mm
Höhe / Länge
  • 50 mm
Tiefe
  • 50 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)

Signalverlauf


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Laserwarnung


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10151721
Sensofix Serie 16, Montagezubehör

Artikelnr.: 10151721

  • Montageblech aus Edelstahl
  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt

10113917
Befestigungswinkel Serie 16 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.: 10113917

  • Material: Stahl

10116407
Spüllufthalterung Serie 16, Montagezubehör

Artikelnr.: 10116407

  • Material: Stahl


Nach oben