• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Emitter / receiver

Scanning range

Light source

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OR18W.EI-NW1P.9VO

Numéro d'article: 11157854

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18W.EI-PW1P.9VO

Numéro d'article: 11157851

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18W.GR-NW1P.9VO

Numéro d'article: 11157857

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
OR18W.GR-PW1P.9VO

Numéro d'article: 11157856

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.RR-NW1P.9VO

Numéro d'article: 11157844

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.RR-PW1P.9VO

Numéro d'article: 11157843

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.RR.T-NW1P.9VO

Numéro d'article: 11157846

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 0,5 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.RR.T-PW1P.9VO

Numéro d'article: 11157845

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • washdown
  • Détection d’objet transparent
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 0,5 m
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.TI-ZZZP.9VO

Numéro d'article: 11157855

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • washdown
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • 13 m
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.ZI-NW1P.9VO/B005

Numéro d'article: 11157850

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • < 800 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.ZI-NW1P.9VO/B013

Numéro d'article: 11157848

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • < 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.ZI-PW1P.9VO/B005

Numéro d'article: 11157849

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • < 800 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18W.ZI-PW1P.9VO/B013

Numéro d'article: 11157847

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • washdown
Boîtier
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Acier inoxydable
  • Design washdown
Portée max.
  • < 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet