Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Intensitätsunterscheidung
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Tastweite Tw
  • 20 … 150 mm
Tastweite Tw (mit Linsenaufsatz)
  • 30 … 280 mm
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer, 15 Umdr.
Wellenlänge
  • 880 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 45 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hellschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 50 mm
Bauform
  • zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt / PC
Frontscheibe
  • PC
Anschlussart
  • Kabel 3-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +55 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
3D CAD-Daten
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Relatives Empfangssignal


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Linsen und Komponenten
10103068
Glasabdeckung Serie 18, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.: 10103068

  • Material: Glas

10107250
Linsenaufsatz Serie 18 FZAM 18, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.: 10107250

  • Material: PBTP / Glas
  • Zur Schaltdistanzverdoppelung FZAM 18

10115913
Überwurfmutter Glasabdeckung und Linsenaufsatz Serie 18, Linsen / Blenden / Gläser

Artikelnr.: 10115913

  • Material: Messing vernickelt


Nach oben