Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Reflexions-Lichtschranke
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 3 m
Grenzreichweite Sn
  • 4 m
kleinstes erfassbares Objekt typ.
  • 7 mm (FTAR 013A000)
Polarisationsfilter
  • Ja
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Ausgangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Wellenlänge
  • 644 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 30 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP Antivalent
Ausgangsstrom
  • < 50 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 15,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Reflektoren
ZREFL-200.STANDARD
Reflektor rechteckig

Artikelnr.: 11206604

  • Befestigungsart schraubbar
  • mit montierter Reflexfolie
  • für Reflexions-Lichtschranken
  • Montagekompatibel zu Serie 200
FTDR 084A084
Reflektor rechteckig 84 x 84 mm

Artikelnr.: 11101254

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTDR 010A014
Reflektor rechteckig 16,8 x 12,8 mm

Artikelnr.: 10123622

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTDR 015A038
Reflektor rechteckig 40 x 18 mm

Artikelnr.: 10128191

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTDR 017A027
Reflektor rechteckig 43 x 20,3 mm

Artikelnr.: 10145962

  • Befestigungsart schraubbar
  • Mikrostruktur
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTDR 029A046
Reflektor rechteckig 48 x 32,5 mm

Artikelnr.: 10125741

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTDR 047A048
Reflektor rechteckig 75 x 54 mm

Artikelnr.: 10145961

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTAR 013A000
Reflektor rund Ø 15 mm

Artikelnr.: 10145963

  • Befestigungsart selbstklebend
  • Mikrostruktur
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTAR 019A000
Reflektor rund Ø 21 mm

Artikelnr.: 11107543

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTAR 020A000
Reflektor rund Ø 25,2 mm

Artikelnr.: 10138929

  • Befestigungsart selbstklebend
  • Mikrostruktur
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTAR 038A000
Reflektor rund Ø 46 mm

Artikelnr.: 11006499

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Reflexions-Lichtschranken
FTDF 020F020
Reflexionsfolie rechteckig 20 x 20 mm

Artikelnr.: 10128299

  • Befestigungsart selbstklebend
  • Speziell geeignet für Laser-Sensoren
Z-FTDF 050K0100
Reflexionsfolie rechteckig 50 x 100 mm

Artikelnr.: 11120355

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Reflexions-Lichtschranken
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff

Nach oben