Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Intensitätsunterscheidung
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Tastweite Tw
  • 3 … 150 mm
optim. Arbeitsabstand
  • 20 … 40 mm
erkennbarer Remissionsunterschied (auf grau)
  • > 8 %
Wiederholgenauigkeit
  • < 0,2 mm bei Laserfokus
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer, 5 Umdr.
Laserklasse
  • 2
Abstand Fokus
  • 40 mm
Wellenlänge
  • 650 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,05 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 50 mA
Stromaufnahme mittel
  • 40 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 10,4 mm
Höhe / Länge
  • 27 mm
Tiefe
  • 16,3 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M8 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)

Relatives Empfangssignal


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Laserwarnung


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.:11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.:11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20, Montagezubehör

Artikelnr.:10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

10114501
Befestigungswinkel Serie 10 (U-Form), Montagezubehör

Artikelnr.:10114501

  • Material: Stahl

10133792
Befestigungswinkel Serie 10 (L-Form), Montagezubehör

Artikelnr.:10133792

  • Material: Stahl

10162083
Montageplatte für Serie 10, Montagezubehör

Artikelnr.:10162083

10118798
Befestigungswinkel Serie 10, Montagezubehör

Artikelnr.:10118798

  • Material: Stahl

Kabeldosen und -stecker
ESG 32AH0200
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127800

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32AH0500
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127801

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESG 32AH1000
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10127802

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31AH0200
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10133827

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31AH0500
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10132816

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX

ESW 31AH1000
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.:10132435

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • schleppkettentauglich
  • ATEX


Nach oben