• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210570

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-GD1E.72CV/T003

Artikelnr.: 11210547

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-GD1E.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212644

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-GD1E.72NV/T003

Artikelnr.: 11210279

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-GL1E.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11212645

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-GL1E.72CV/T003

Artikelnr.: 11212604

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-GL1E.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212646

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-GL1E.72NV/T003

Artikelnr.: 11212605

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-NV1Z.72CV

Artikelnr.: 11212609

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-NV1Z.72CV/H006

Artikelnr.: 11210575

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-NV1Z.72NV

Artikelnr.: 11212610

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.ER-NV1Z.72NV/H006

Artikelnr.: 11212648

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72CV

Artikelnr.: 11212607

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72CV/H006

Artikelnr.: 11210970

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72NV

Artikelnr.: 11212608

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72NV/H006

Artikelnr.: 11212647

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72CV

Artikelnr.: 11210521

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Artikelnr.: 11210572

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11208513

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212696

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV

Artikelnr.: 11212612

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11212652

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210973

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV

Artikelnr.: 11212614

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11212653

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212666

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV

Artikelnr.: 11210524

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11212650

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210975

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72NV

Artikelnr.: 11210549

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben