Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Sender
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 5 m
Grenzreichweite Sn
  • 6 m
Betriebsanzeige
  • LED grün
Wellenlänge
  • 644 nm
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 30 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 14,1 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Passender Empfänger
O200.ER-NV1Z.72NV
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212610

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-GW1J.72NV/E026_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230905

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-GW1J.72CV/E026_H006
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230904

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GW1J.72NV/E026
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11224794

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GW1J.72CV/E026
Through beam sensors - miniature

Artikelnr.: 11230903

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
  • IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-PV1Z.72NV/H006
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212647

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-PV1Z.72NV
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212608

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-PV1Z.72CV/H006
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11210970

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-PV1Z.72CV
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212607

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-NV1Z.72NV/H006
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212648

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11210570

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-NV1Z.72CV/H006
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11210575

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-NV1Z.72CV
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212609

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Fix voreingestellt für die einfachste Inbetriebnahme
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GL1E.72NV/T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212605

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-GL1E.72NV/H006_T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212646

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GL1E.72CV/T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212604

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-GL1E.72CV/H006_T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212645

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72NV/T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11210279

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003 O200.ER-GD1E.72NV/H006_T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11212644

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Schnelle Montage mittels M3 Gewindebuchsen aus Edelstahl
O200.ER-GD1E.72CV/T003
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11210547

  • Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
  • Einfach einstellbar per Leitungsteach
  • intuitives Xpress Teach / 1-Step Teach Verfahren
  • Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff
Linsen und Komponenten
ZBLEN-200.R_0.5MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206587

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 0,5 mm
ZBLEN-200.R_1MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206589

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 1 mm
ZBLEN-200.R_1.5MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206610

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 1,5 mm
ZBLEN-200.R_2MM
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206611

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Ø 2 mm
ZBLEN-200.MIXED
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206614

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 1 Stück
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: Rund Ø 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
  • Blendenöffnung: Schlitz 0,5 x 3 mm vertikal, 0,5 x 3 mm horizontal
ZBLEN-200.SLIT_HOR
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206613

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: 0,5 mm x 3 mm horizontal
ZBLEN-200.SLIT_VER
Blendenset Serie 200

Artikelnr.: 11206612

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: 6 Stück (3 Sets)
  • Schraubbar
  • Blendenöffnung: 0,5 mm x 3 mm vertikal

Nach oben