• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
O300.ER-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11167265

  • Einweg-Lichtschranken
  • miniature
  • Empfänger
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 10 m
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.ER-GW1B.72N

Artikelnr.: 11128044

  • Einweg-Lichtschranken
  • miniature
  • Empfänger
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 10 m
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.ER-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11167266

  • Einweg-Lichtschranken
  • miniature
  • Empfänger
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 10 m
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.ER-NV1T.72N

Artikelnr.: 11128055

  • Einweg-Lichtschranken
  • miniature
  • Empfänger
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 10 m
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.ER-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11167267

  • Einweg-Lichtschranken
  • miniature
  • Empfänger
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 10 m
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.ER-PV1T.72N

Artikelnr.: 11128047

  • Einweg-Lichtschranken
  • miniature
  • Empfänger
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 10 m
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GI-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11128081

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GI-GW1B.72N

Artikelnr.: 11121712

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11171740

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11171745

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11171742

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11171747

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11171748

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 250 mm
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11120101

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1B.72N

Artikelnr.: 11110415

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1B.72NU

Artikelnr.: 11143644

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11125058

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-GW1J.72N

Artikelnr.: 11125023

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11120103

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-NV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135827

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-NV1T.72N

Artikelnr.: 11110442

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-NV1T.72N/T003

Artikelnr.: 11135828

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11120104

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-PV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135829

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-PV1T.72N

Artikelnr.: 11110441

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-PV1T.72N/T003

Artikelnr.: 11135850

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach / 1-Step Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GP-PV1T.72OU

Artikelnr.: 11147416

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 200 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GR-GW1T.72CU/E022

Artikelnr.: 11199071

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 180 mm
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GR-GW1T.72N/E022

Artikelnr.: 11199072

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • linienförmiger Strahl
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 180 mm
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.GR-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11135876

  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • miniature
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben