Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Empfänger
Betriebsreichweite Sb
  • 0,7 m
Grenzreichweite Sn
  • 1 m
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED rot
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 2,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 24 mA
Stromaufnahme mittel
  • 24 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 58 mm
Tiefe
  • 12 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Aluminium anodisiert
Frontscheibe
  • PC
Anschlussart
  • Kabel 3-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Passender Sender
FSDM 08D9001
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10236652

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 0,7 m
  • IR-Diode gepulst
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FSDM 08D9001/S35
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10233485

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 0,7 m
  • IR-Diode gepulst
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FSDM 08D9002
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10218471

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2,5 m
  • IR-Diode gepulst
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FSDM 08D9002/S35
Einweg-Lichtschranken - subminiature

Artikelnr.: 10224995

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 2,5 m
  • IR-Diode gepulst
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65