Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Sender
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 40 m
Grenzreichweite Sn
  • 75 m
Betriebsanzeige
  • LED grün
Laserklasse
  • 1
Abstand Fokus
  • Paralleler Strahl
Wellenlänge
  • 656 nm
Ausrichtung optische Achse
  • < 2°
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 11 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 30 mA
Stromaufnahme mittel
  • 25 mA
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 12,9 mm
Höhe / Länge
  • 32,3 mm
Tiefe
  • 23 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -10 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung

Zubehör
Passender Empfänger
O300.EL-PV1T.72N
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11181082

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.EL-PV1T.72CU
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11181081

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • PNP Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.EL-NV1T.72N
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11181080

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.EL-NV1T.72CU
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11181069

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • NPN Antivalent
  • qTeach
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.EL-GW1B.72N
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11176843

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.EL-GW1B.72CU
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11176842

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Montagezubehör
Sensofix O300/U300

Artikelnr.: 11104963

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
Befestigungswinkel O300/U300 (L-Form)

Artikelnr.: 11102423

  • Material: Stahl
Befestigungswinkel O300/U300 - Retrofit für Sensoren Serie 20

Artikelnr.: 11124807

  • Material: Stahl

Nach oben