Technische Daten
General data
Type
  • Through beam sensor
Special type
  • Hygienic design
Emitter / receiver
  • Emitter
Light source
  • Pulsed red laser diode
Actual range Sb
  • 40 m
Nominal range Sn
  • 75 m
Power on indication
  • LED green
Laser class
  • 1
Distance to focus
  • Parallel beam
Wave length
  • 656 nm
Alignment optical axis
  • < 2°
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Electrical data
Voltage supply range +Vs
  • 11 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 30 mA
Current consumption typ.
  • 25 mA
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Width / diameter
  • 16.5 mm
Height / length
  • 34.6 mm
Depth
  • 28.7 mm
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Flylead connector M8, L=200 mm
Umgebungsbedingungen
Operating temperature
  • -10 … +60 °C
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Steckerbelegung
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung

Zubehör
Passender Empfänger
O300H.EL-GW1B.PVNV
Einweg-Lichtschranken - hygiene

Artikelnr.: 11181084

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • Gegentakt
  • Teach-in: Extern
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.EL-GW1B.PVCV
Einweg-Lichtschranken - hygiene

Artikelnr.: 11181083

  • Empfänger
  • Einweg-Lichtschranke
  • 40 m
  • Gegentakt
  • Teach-in: Extern
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Montagezubehör
HI11-1H
Befestigung für ø 11 mm Sensoren im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11039552

  • Material: V4A Edelstahl
  • EHEDG-zertifiziert
Kabeldosen und -stecker
ESG 32AY0200
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 2 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166415

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 32AY0500
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 5 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166419

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 32AY1000
Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 10 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166440

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 31AY0200
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166441

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 2 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 31AY0500
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166442

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 5 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 31AY1000
Kabeldose M8, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, V4A-PP

Artikelnr.: 11166443

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
  • 10 m
  • Ungeschirmt
  • Food & Beverage


Nach oben