Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.
Software – IODD V1.1 (O300x.RP.T, O500x.RP.T)
O500.RP.T-GW1J.72CU
O500.RP.T-GW1J.72CU
O500.RP.T-GW1J.72CU
O500.RP.T-GW1J.72CU
Quickstart – O500.RP.T-GW1J.72CU
Link zum Data Portal
FTAR 013A000
Reflektor rund Ø 15 mm
Artikelnr.: 10145963 |
|
|
FTAR 038A000
Reflektor rund Ø 46 mm
Artikelnr.: 11006499 |
|
|
FTDR 047A048
Reflektor rechteckig 75 x 54 mm
Artikelnr.: 10145961 |
|
|
FTDR 084A084
Reflektor rechteckig 84 x 84 mm
Artikelnr.: 11101254 |
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67
Artikelnr.: 11215447 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67
Artikelnr.: 11215460 |
|
|
IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20
Artikelnr.: 11215445 |
|
|
IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20
Artikelnr.: 11215448 |
|
|
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital
Artikelnr.: 11084377 |
|
|
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital
Artikelnr.: 11084376 |
|
|
USB IO-Link Master
USB IO-Link Master
Artikelnr.: 11048016 |
|
|
SensControl
Wireless IO-Link Master
Artikelnr.: 11214576 |
|
11099942
Sensofix O500/U500
Artikelnr.: 11099942 |
|
|
11092246
Befestigungswinkel O500/U500 (L-Form)
Artikelnr.: 11092246 |
|
|
11111164
Befestigungswinkel O500/U500 - Retrofit für Sensoren Serie 30
Artikelnr.: 11111164 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm
Artikelnr.: 11707685 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm
Artikelnr.: 11707686 |
|
|
Montagestab 200 mm
Artikelnr.: 11707688 |
|
|
Montagestab 250 mm
Artikelnr.: 11707697 |
|
|
Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm
Artikelnr.: 11707698 |
|
|
Montagestab 300 mm
Artikelnr.: 11707687 |
|
|
Montageplatte Serie 500 und ø18mm
Artikelnr.: 11707699 |
|
|
Montagesockel
Artikelnr.: 11707702 |
|
|
Zwei-Wege-Verbinder
Artikelnr.: 11707703 |
|