• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
FEAM 08P1002

Artikelnr.:10219153

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 59 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEAM 08P1002/S35L

Artikelnr.:10238056

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 75,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEAM 08P3002

Artikelnr.:10218468

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 59 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEAM 08P3002/S35L

Artikelnr.:10238057

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 75,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FECK 07N6901

Artikelnr.:10152095

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FECK 07N6901/KS35A

Artikelnr.:10152097

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FECK 07P6901

Artikelnr.:10151068

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FECK 07P6901/KS35A

Artikelnr.:10151070

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDK 07N6901

Artikelnr.:10152096

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.:10152098

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDK 07P6901

Artikelnr.:10151069

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.:10151071

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P1001

Artikelnr.:10236651

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P1001/S35L

Artikelnr.:10236650

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P1002

Artikelnr.:10218691

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P1002/S35L

Artikelnr.:10236653

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P3001

Artikelnr.:10236644

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P3001/S35L

Artikelnr.:10235234

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P3002

Artikelnr.:10218467

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FEDM 08P3002/S35L

Artikelnr.:10228467

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 58 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 2,5 m
Features
  • PNP
  • nein
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
Anfragen
FHCK 07N6901

Artikelnr.:10152083

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.:10152085

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHCK 07P6901

Artikelnr.:10148791

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHCK 07P6901/KS35A

Artikelnr.:10149511

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHDK 04G6101

Artikelnr.:10162790

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm ±2 mm
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHDK 04G6101/KS35A

Artikelnr.:10162791

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm ±2 mm
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHDK 04G6102

Artikelnr.:10162786

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm ±3 mm
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHDK 04G6102/KS35A

Artikelnr.:10162787

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm ±3 mm
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHDK 04G6111

Artikelnr.:10162792

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm ±2 mm
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen
FHDK 04G6111/KS35A

Artikelnr.:10162793

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 44,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm ±2 mm
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -10 … 50 °C
  • IP 65
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben