• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Ausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
O300.SP.T-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11136905

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Transparent Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300.SP.T-GW1J.72N

Artikelnr.: 11136906

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Transparent Objekterkennung
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O300H.RP.T-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11157335

  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 3,5 m
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11157337

  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 3,5 m
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.SP.T-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11136925

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300H.SP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136926

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11157338

  • Reflexions-Lichtschranken
  • washdown
  • Transparent Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 3,5 m
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
O300W.SP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11136922

  • SmartReflect Lichtschranken
  • washdown
  • Transparent Objekterkennung
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 30 … 300 mm
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6902

Artikelnr.: 11096637

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6902/IO

Artikelnr.: 11096638

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6902/KS34A

Artikelnr.: 11096639

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6902/KS34A/IO

Artikelnr.: 11096640

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6903

Artikelnr.: 11096643

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Folienerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6903/IO

Artikelnr.: 11096644

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Folienerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6903/KS34A

Artikelnr.: 11096645

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Folienerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDH 14G6903/KS34A/IO

Artikelnr.: 11096646

  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Folienerkennung
  • 19,6 mm x 52,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDK 14G6902/IO

Artikelnr.: 11084065

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 67
FNDK 14G6902/S14/IO

Artikelnr.: 11084066

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -30 … 60 °C
  • IP 67
FNDK 14G6902/S35A/IO

Artikelnr.: 11084322

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -30 … 60 °C
  • IP 67
FNDK 14G6903/IO

Artikelnr.: 11084067

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Folienerkennung
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -30 … 60 °C
  • IP 67
FNDK 14G6903/S14/IO

Artikelnr.: 11084068

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Folienerkennung
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -30 … 60 °C
  • IP 67
FNDK 14G6903/S35A/IO

Artikelnr.: 11084323

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Folienerkennung
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -30 … 60 °C
  • IP 67
FNDR 14G6902/S14

Artikelnr.: 11096641

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDR 14G6902/S14/IO

Artikelnr.: 11096642

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Tray- und Flaschenerkennung
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDR 14G6903/S14

Artikelnr.: 11096647

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Folienerkennung
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FNDR 14G6903/S14/IO

Artikelnr.: 11096648

  • SmartReflect Lichtschranken
  • transparent detection
  • Folienerkennung
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • 200 … 800 mm auf V4A
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
FPDM 16P3921/S14

Artikelnr.: 10122958

  • Reflexions-Lichtschranken
  • for longer ranges
  • für transparente Objekte
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
  • 6 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Teach-in
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
FRDK 14N6901

Artikelnr.: 11011379

  • Reflexions-Lichtschranken
  • for longer ranges
  • für transparente Objekte
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 7 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
FRDK 14N6901/S14

Artikelnr.: 11011381

  • Reflexions-Lichtschranken
  • for longer ranges
  • für transparente Objekte
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 7 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
FRDK 14N6901/S35A

Artikelnr.: 11011380

  • Reflexions-Lichtschranken
  • for longer ranges
  • für transparente Objekte
  • 14,8 mm x 43 mm
  • Kunststoff
  • 7 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Teach-in
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben