• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
O300W.EL-GW1B.PVN

Artikelnr.:11181085

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.ER-GW1B.PVN

Artikelnr.:11167301

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.GL-GW1J.PVN

Artikelnr.:11171770

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.GP-GW1J.PVN

Artikelnr.:11127755

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.RL-GW1J.PVN

Artikelnr.:11172815

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.RP-GW1B.PVN

Artikelnr.:11127720

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.:11157338

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.SL-GW1J.PVN

Artikelnr.:11179009

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.SP-GW1J.PVN

Artikelnr.:11127758

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.SP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.:11136922

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.TL-ZZZZ.PVN

Artikelnr.:11181228

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O300W.TR-ZZZZ.PVN

Artikelnr.:11167300

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.ER-GW1B.PVO

Artikelnr.:11167303

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.GP-GW1J.PVO

Artikelnr.:11125092

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.GP-GW1J.PVO/H002

Artikelnr.:11137000

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.RP-GW1B.PVO

Artikelnr.:11107745

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • qTeach / Extern
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.RP-GW1B.PVO/H002

Artikelnr.:11125066

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in: Extern
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.RP.T-GW1J.PVO

Artikelnr.:11157357

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.SP-GW1J.PVO

Artikelnr.:11125098

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.SP-GW1J.PVO/H002

Artikelnr.:11137002

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Artikelnr.:11136924

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
O500W.TR-ZZZZ.PVO

Artikelnr.:11167302

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FHDR 14G6901/S14

Artikelnr.:11096605

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 50 … 400 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FHDR 14G6901/S14/IO

Artikelnr.:11096606

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 50 … 400 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FKDR 14G6901/S14

Artikelnr.:11096634

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Washdown
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 12,5 mm ±2 mm
Features
  • Diode weiss
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FNDR 14G6901/S14

Artikelnr.:11096610

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 50 … 800 mm auf V4A
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FNDR 14G6901/S14/IO

Artikelnr.:11096611

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 50 … 800 mm auf V4A
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FNDR 14G6902/S14

Artikelnr.:11096641

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Transparenzerkennung
  • Tray- und Flaschenerkennung
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 200 … 800 mm auf V4A
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FNDR 14G6902/S14/IO

Artikelnr.:11096642

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Transparenzerkennung
  • Tray- und Flaschenerkennung
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 200 … 800 mm auf V4A
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in und IO-Link
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
FNDR 14G6903/S14

Artikelnr.:11096647

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Transparenzerkennung
  • Folienerkennung
Gehäuse
  • 19,6 mm x 51 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 200 … 800 mm auf V4A
Features
  • Point source LED gepulst
  • Gegentakt
  • Teach-in
  • Stecker M12
  • -30 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben