Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Reflexions-Lichtschranke
Spezialausführung
  • Washdown-Design
Lichtquelle
  • PinPoint LED gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 7,5 m
Grenzreichweite Sn
  • 8 m
Polarisationsfilter
  • ja
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • Teach-in: Extern
Wellenlänge
  • 630 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 1°
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,49 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 3 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 20,2 mm
Höhe / Länge
  • 47,2 mm
Tiefe
  • 37,7 mm
Bauform
  • quaderförmig
Gehäusematerial
  • Stahl rostfrei 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M12 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+

Downloads
Datenblatt
MAL
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)

Funktionsreservekurve


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Steckerbelegung


Zubehör
Reflektoren
FTDR 084A084
Reflektor rechteckig 84 x 84 mm, Reflektoren

Artikelnr.: 11101254

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Reflexions-Lichtschranken

FTDR 051E051
Ecolab zertifizierter Reflektor, Reflektoren

Artikelnr.: 11046320

  • Reinigungsmittelbeständiger Reflektor
  • Ecolab zertifiziert
  • für Reflexions-Lichtschranken

Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11137318
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse, Peripherie

Artikelnr.: 11137318

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse

11141124
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse (USA, CAN, JP), Peripherie

Artikelnr.: 11141124

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse

Montagezubehör
11092246
Befestigungswinkel O500/U500 (L-Form), Montagezubehör

Artikelnr.: 11092246

  • Material: Stahl

11111164
Befestigungswinkel O500/U500 - Retrofit für Sensoren Serie 30, Montagezubehör

Artikelnr.: 11111164

  • Material: Stahl

11099942
Sensofix O500/U500, Montagezubehör

Artikelnr.: 11099942

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Kabeldosen und -stecker
ESG 34AY0200
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166444

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY0500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 5 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166445

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY1000
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 10 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166446

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY2500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 25 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166447

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0200
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166448

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166449

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY1000
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166450

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY2500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 25 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166451

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage


Nach oben