Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Intensitätsunterscheidung
Spezialausführung
  • Washdown-Design
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Tastweite Tw
  • < 300 mm
Anzeige Verschm. / Einst.
  • LED grün
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Tastweiteneinstellung
  • Potentiometer 270°
Wellenlänge
  • 880 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • NPN
Ausgangsstrom
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • ja
verpolungsfest
  • ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 67,2 mm
Bauform
  • zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Stahl rostfrei 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M12 4-Pol
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +55 °C
Schutzart
  • IP 67/69K

Downloads
3D CAD-Daten
Montageanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Diagramme

Strahlverlauf (typisch)

Relatives Empfangssignal


Zeichnungen

Masszeichnung

Anschlussbild

Steckerbelegung


Zubehör
Peripherie
11084377
Sensor-Testgerät digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

11084376
Sensor-Testgerät analog & digital, Peripherie

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form, Montagezubehör

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt

ZADAP-M18.SWING
Justagebefestigung für Sensoren Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.: 11172110

  • Material: ABS TERLURAN

ZADAP-M18.MICRO
Justagebefestigung für Sensoren Serie 18, Montagezubehör

Artikelnr.: 11172099

  • Material: Stahl verzinkt

Kabeldosen und -stecker
ESG 34AY0200
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166444

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY0500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 5 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166445

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY1000
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 10 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166446

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESG 34AY2500
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 25 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166447

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0200
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 2 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166448

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY0500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 5 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166449

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY1000
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 10 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166450

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 10 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage

ESW 33AY2500
Kabeldose M12, 4-pol., abgewinkelt, 25 m, V4A-PP, Kabeldosen und -stecker

Artikelnr.: 11166451

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 25 m
  • ungeschirmt
  • Food & Beverage


Nach oben