Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Magnetoresistiv
Nennschaltabstand Sn typ.
  • 60 mm
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Einbauart
  • Bündig
Nenn-Arbeitspunkt
  • 2,5 mT
Schalthysterese
  • 2 … 20 % von Sr
Wiederholgenauigkeit
  • 1 % von Sr
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 3 VDC
Ausgangsstrom
  • < 150 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Gehäuselänge
  • 30 mm
Anschlussart
  • Kabel PUR, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Zusatzinformationen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZMAGN-MAG.MMRS
Permanentmagnet MMRS AA02X02

Artikelnr.: 11052882

  • Magnet: Samarium-Cobalt (SmCo5)
  • Energieprodukt: 190 kJ/m3
  • Arbeitstemperatur: -40 … +180 °C
  • Inhalt: 10 Stk.
ZMAGN-MAG.MMRN
Permanentmagnet MMRN AA06X05

Artikelnr.: 11052883

  • Magnet: Neodymium-Eisen-Bor (NdFeB)
  • Energieprodukt: 280 kJ/m3
  • Arbeitstemperatur: -40 … +100 °C
  • Inhalt: 10 Stk.
ZMAGN-MAG.MMRH
Permanentmagnet MMRH BA31X15

Artikelnr.: 11053959

  • Magnet: Hartferrit (SrFe)
  • Energieprodukt: 30 kJ/m3
  • Arbeitstemperatur: -25 … +130 °C
  • Inhalt: 5 Stk.
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZPOWS-ALL.24V
Stecker-Netzteil für Sensor-Testgerät

Artikelnr.: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Wechselbarer Stecker-Anschluss A, C, G und I
Montagezubehör
10151719
Sensofix Serie 08 rund

Artikelnr.: 10151719

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben