Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Magnetoresistiv
Ausführung
  • Vollmetall
Nennschaltabstand Sn typ.
  • 60 mm
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Einbauart
  • Bündig
Nenn-Arbeitspunkt
  • 2,5 mT
Schalthysterese
  • 2 … 20 % von Sr
Wiederholgenauigkeit
  • 1 % von Sr
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Ausgangsstrom
  • 150 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Öffner (NC)
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäusematerial
  • Aluminium
Gehäuselänge
  • 30 mm
Anschlussart
  • Kabel PUR, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Zusatzinformationen
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZMAGN-MAG.MMRS
Permanentmagnet MMRS AA02X02

Artikelnr.: 11052882

  • Magnet: Samarium-Cobalt (SmCo5)
  • Energieprodukt: 190 kJ/m3
  • Arbeitstemperatur: -40 … +180 °C
  • Inhalt: 10 Stk.
ZMAGN-MAG.MMRN
Permanentmagnet MMRN AA06X05

Artikelnr.: 11052883

  • Magnet: Neodymium-Eisen-Bor (NdFeB)
  • Energieprodukt: 280 kJ/m3
  • Arbeitstemperatur: -40 … +100 °C
  • Inhalt: 10 Stk.
ZMAGN-MAG.MMRH
Permanentmagnet MMRH BA31X15

Artikelnr.: 11053959

  • Magnet: Hartferrit (SrFe)
  • Energieprodukt: 30 kJ/m3
  • Arbeitstemperatur: -25 … +130 °C
  • Inhalt: 5 Stk.
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
ZPOWS-ALL.24V
Stecker-Netzteil für Sensor-Testgerät

Artikelnr.: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Wechselbarer Stecker-Anschluss A, C, G und I

Nach oben