• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Messweise
  • Wiederholgenauigkeit
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Betätigungskraft

Anfahrrichtung

Bauform

Baugrösse

Ausgangsschaltung/Interface

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Messweise Wiederholgenauigkeit Features Verfügbarkeit
MY-COM A100/200

Artikelnr.: 10221367

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A100/80

Artikelnr.: 10251051

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A100/S35

Artikelnr.: 10240394

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM B100/200

Artikelnr.: 10223758

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM B100/80

Artikelnr.: 10251047

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM BS100

Artikelnr.: 10211160

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C100/200

Artikelnr.: 10221004

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C100/80

Artikelnr.: 10251040

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM C100/S35

Artikelnr.: 10118664

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM E100/200

Artikelnr.: 10223721

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 36 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM E100/80

Artikelnr.: 10220912

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 36 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM F100/200

Artikelnr.: 10223725

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM F100/80

Artikelnr.: 10220913

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM F100/S35

Artikelnr.: 10241609

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben