• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Messweise
  • Wiederholgenauigkeit
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Betätigungskraft

Anfahrrichtung

Bauform

Baugrösse

Ausgangsschaltung/Interface

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Messweise Wiederholgenauigkeit Features Verfügbarkeit
MY-COM A50/200

Artikelnr.: 10223784

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A50/80

Artikelnr.: 10251049

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM A50/S35

Artikelnr.: 10239957

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM B50/200

Artikelnr.: 10221060

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM B50/80

Artikelnr.: 10251105

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS50

Artikelnr.: 10212637

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C50/80

Artikelnr.: 10251042

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C50/S35

Artikelnr.: 10239958

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM F50/200

Artikelnr.: 10221278

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM F50/80

Artikelnr.: 10259841

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM F50/S35

Artikelnr.: 10240898

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben