• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Messweise
  • Wiederholgenauigkeit
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Betätigungskraft

Anfahrrichtung

Bauform

Baugrösse

Ausgangsschaltung/Interface

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Messweise Wiederholgenauigkeit Features Verfügbarkeit
MY-COM A100/S35

Artikelnr.: 10240394

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM A30/S35

Artikelnr.: 10241610

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A50/S35

Artikelnr.: 10239957

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM A75/S35

Artikelnr.: 10238652

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS100

Artikelnr.: 10211160

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS30

Artikelnr.: 10210530

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS50

Artikelnr.: 10212637

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS75

Artikelnr.: 10211484

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C100/S35

Artikelnr.: 10118664

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM C30/S35

Artikelnr.: 11079452

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C50/S35

Artikelnr.: 10239958

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C75/S35

Artikelnr.: 10238653

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM D250/S35

Artikelnr.: 10238646

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 16 mm x 66 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM F100/S35

Artikelnr.: 10241609

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM F30/S35

Artikelnr.: 10240974

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM F50/S35

Artikelnr.: 10240898

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM F75/S35

Artikelnr.: 10238642

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM G75N/S35L

Artikelnr.: 10239283

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM G75P/S35L

Artikelnr.: 10238397

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM H75/S35

Artikelnr.: 10238645

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM L75N/S35L

Artikelnr.: 10239878

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM L75P/S35L

Artikelnr.: 10238477

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM M75/S35

Artikelnr.: 10238800

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 37 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM M75N/S35

Artikelnr.: 10242627

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 37 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM M75P/S35

Artikelnr.: 10124556

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 37 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM M75P/S35L

Artikelnr.: 10119393

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 37 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben