• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Messweise
  • Wiederholgenauigkeit
  • Features
  • Verfügbarkeit
Öffner (NC) mechanisch
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Betätigungskraft

Anfahrrichtung

Bauform

Baugrösse

Ausgangsschaltung/Interface

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Messweise Wiederholgenauigkeit Features Verfügbarkeit
MY-COM A100/200

Artikelnr.: 10221367

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A100/80

Artikelnr.: 10251051

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A100/S35

Artikelnr.: 10240394

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM A30/80

Artikelnr.: 10251048

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM A30/S35

Artikelnr.: 10241610

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A50/200

Artikelnr.: 10223784

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A50/80

Artikelnr.: 10251049

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM A50/S35

Artikelnr.: 10239957

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM A75/200

Artikelnr.: 10221000

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A75/80

Artikelnr.: 10251050

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM A75/S35

Artikelnr.: 10238652

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM B100/200

Artikelnr.: 10223758

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM B100/80

Artikelnr.: 10251047

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM B30/200

Artikelnr.: 10223760

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM B30/80

Artikelnr.: 10251044

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM B50/200

Artikelnr.: 10221060

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM B50/80

Artikelnr.: 10251105

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM B75/200

Artikelnr.: 10223759

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM B75/80

Artikelnr.: 10251046

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS100

Artikelnr.: 10211160

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS30

Artikelnr.: 10210530

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS50

Artikelnr.: 10212637

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM BS75

Artikelnr.: 10211484

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C100/200

Artikelnr.: 10221004

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C100/80

Artikelnr.: 10251040

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM C100/S35

Artikelnr.: 10118664

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM C30/80

Artikelnr.: 10251043

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C30/S35

Artikelnr.: 11079452

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C50/80

Artikelnr.: 10251042

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM C50/S35

Artikelnr.: 10239958

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben