• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Messweise
  • Wiederholgenauigkeit
  • Features
  • Verfügbarkeit
PNP Schliesser (NO)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Betätigungskraft

Anfahrrichtung

Bauform

Baugrösse

Ausgangsschaltung/Interface

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Messweise Wiederholgenauigkeit Features Verfügbarkeit
MY-COM E75P/200/L

Artikelnr.: 10241446

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 47 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM E75P80/L

Artikelnr.: 10211843

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 47 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM G75P/200/L

Artikelnr.: 10221003

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM G75P/S35L

Artikelnr.: 10238397

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 38 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM G75P80/L

Artikelnr.: 10210252

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 28 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM L75P/200/L

Artikelnr.: 10222699

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM L75P/S35L

Artikelnr.: 10238477

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM L75P80/L

Artikelnr.: 10222703

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM M75P/S35

Artikelnr.: 10124556

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 37 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM M75P/S35L

Artikelnr.: 10119393

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 37 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM M75P80

Artikelnr.: 10229687

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 8 mm x 27 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben