Technische Daten
Allgemeine Daten
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Betätigungskraft
  • 50 cN
Mech. Vorlauf / Nachlauf
  • - / ca. 1,5 mm
Messweise
  • Medienberührend
Anfahrrichtung
  • Von vorne
Elektrische Daten
Gleichspannung max.
  • 15 VDC
Schaltstrom DC max.
  • 2 mA
Wechselspannung max.
  • 24 VAC
Schaltstrom AC max.
  • 50 mA
Ausgangsschaltung
  • Öffner (NC) mechanisch
Mechanische Daten
Tastspitze
  • Zirconiumoxyd ZrO2
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 8 mm
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäuselänge
  • 30 mm
Anschlussart
  • Stecker S30
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +75 °C
Schutzart
  • IP 50

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Kabeldosen und -stecker
KSW 30BV0200
Kabelstecker steckbar, 2-pol., abgewinkelt, 2 m

Artikelnr.: 10258354

  • Anschlusskabel zu Dose Ø 8 mm, snap-in
  • 2 m
  • Ungeschirmt


Nach oben