• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Sender / Empfänger

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
U300.D50-DPMJ.72N

Artikelnr.: 11219488

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.EA0-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219511

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219506

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP2J.72N

Artikelnr.: 11219504

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.R50-GP1J.72N

Artikelnr.: 11219508

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.TA0-ZZZX.72N

Artikelnr.: 11219514

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.D50-DPMJ.72CU

Artikelnr.: 11219500

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.D50-UA1B.72CU

Artikelnr.: 11219503

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U300.EA0-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11219512

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP1J.72CU

Artikelnr.: 11219507

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.P50-GP2J.72CU

Artikelnr.: 11219505

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U300.R50-GP1J.72CU

Artikelnr.: 11219509

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Gegentakt
  • Kabel
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Artikelnr.: 11200625

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11200623

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Artikelnr.: 11707836

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.PA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200632

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.PA0.2-GP2J.72F

Artikelnr.: 11200633

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.RA0.2-GP1J.72F

Artikelnr.: 11200634

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200640

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200639

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11221525

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11213065

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11221604

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11220939

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200644

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11200645

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200646

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Artikelnr.: 11200636

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Artikelnr.: 11200648

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UEDK 20P6103/S35A

Artikelnr.: 10154484

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20 mm x 42 mm
  • Kunststoff
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben