• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12N1914/S14D

Artikelnr.: 10158649

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N3912/S14

Artikelnr.: 10158528

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12N3914/S14

Artikelnr.: 10150259

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053881

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053883

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1912/S14

Artikelnr.: 10156843

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1914/S14

Artikelnr.: 10140060

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1914/S14D

Artikelnr.: 10145833

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P3912/S14

Artikelnr.: 10158527

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P3914/S14

Artikelnr.: 10142521

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P8910/S14O

Artikelnr.: 11053880

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12P8910/S14OD

Artikelnr.: 11053882

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12N1914/S14H

Artikelnr.: 11182657

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12N3914/S14H

Artikelnr.: 11182658

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12P1914/S14H

Artikelnr.: 11182659

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12P3914/S14H

Artikelnr.: 11182700

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053885

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053887

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12P8910/S14O

Artikelnr.: 11053884

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12P8910/S14OD

Artikelnr.: 11053886

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAR 12N8914/S14H

Artikelnr.: 11182705

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAR 12P8914/S14H

Artikelnr.: 11182706

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben