• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Sender / Empfänger

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200640

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11200639

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Artikelnr.: 11221525

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Artikelnr.: 11213065

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Stromausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Artikelnr.: 11221604

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • retro
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Artikelnr.: 11220939

Produktgruppe
  • Ultraschall Distanz messende Sensoren
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200644

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11200645

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
  • 2-Punkt-Näherungsschalter
Erfassungsbereich Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Artikelnr.: 11200646

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • IO-Link
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Artikelnr.: 11200648

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12N1914/S14H

Artikelnr.: 11182657

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12N3914/S14H

Artikelnr.: 11182658

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12P1914/S14H

Artikelnr.: 11182659

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12P3914/S14H

Artikelnr.: 11182700

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Artikelnr.: 11228073

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
  • IO-Link
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 64 mm
  • Stahl rostfrei
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAR 12N8914/S14H

Artikelnr.: 11182705

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAR 12P8914/S14H

Artikelnr.: 11182706

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben