• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit
Zylindrisch mit Gewinde 12 mm
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Ausgangsschaltung

Particular characteristics

Arbeitstemperatur

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAM 12N1914/S14D

Artikelnr.: 10158649

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N3912/S14

Artikelnr.: 10158528

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12N3914/S14

Artikelnr.: 10150259

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053881

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053883

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1912/S14

Artikelnr.: 10156843

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1914/S14

Artikelnr.: 10140060

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P1914/S14D

Artikelnr.: 10145833

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P3912/S14

Artikelnr.: 10158527

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P3914/S14

Artikelnr.: 10142521

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAM 12P8910/S14O

Artikelnr.: 11053880

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAM 12P8910/S14OD

Artikelnr.: 11053882

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12N1914/S14H

Artikelnr.: 11182657

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12N3914/S14H

Artikelnr.: 11182658

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UNAR 12P1914/S14H

Artikelnr.: 11182659

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
UNAR 12P3914/S14H

Artikelnr.: 11182700

Produktgruppe
  • Ultraschall Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12N8910/S14O

Artikelnr.: 11053885

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAM 12N8910/S14OD

Artikelnr.: 11053887

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12P8910/S14O

Artikelnr.: 11053884

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • hohe Geschwindigkeit
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAM 12P8910/S14OD

Artikelnr.: 11053886

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
  • kleinste Objekte/Öffnungen
Gehäuse
  • 12 mm x 100 mm
  • Metall
  • Highspeed
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
URAR 12N8914/S14H

Artikelnr.: 11182705

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
URAR 12P8914/S14H

Artikelnr.: 11182706

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben