Technische Daten
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich Sd
  • 30 … 200 mm
Erfassungsbereich Endwert Sde
  • 30 … 200 mm
Hysterese typ.
  • 4 % Sde
Wiederholgenauigkeit
  • 0,5 mm
Temperaturdrift
  • < 0,18 % Sde/K
Ansprechzeit ton
  • < 7 ms
Abfallzeit toff
  • < 7 ms
Schallfrequenz
  • 380 kHz
Einstellung
  • Teach-in
Einstellhilfe
  • Objektanzeige blinkt
Schaltzustandsanzeige
  • LED grün / LED rot
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Restwelligkeit
  • < 10 % Vs
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PA 12
Breite / Durchmesser
  • 8,6 mm
Höhe / Länge
  • 55 mm
Tiefe
  • 24,5 mm
Anschlussart
  • Kabel PUR 4 x 0,08, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Diagramme
Typische Schallkeule