Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Zylindrische Sensoren

UR18

  • Industriestandard M18-Gehäuse
  • Sensorelement hermetisch abgedichtet mit PEEK-Folie
  • Sehr kurzer Blindbereich von 20 mm in der 1 m-Klasse
  • Hohe Schutzart IP 69 und Edelstahlgehäuse
  • Ideal für Füllstandsapplikationen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Quaderförmige Sensoren

U500

  • Bewährtes schlankes Design
  • Sensorelement hermetisch abgedichtet mit PEEK-Folie
  • Sehr kurzer Blindbereich von 20 mm in der 1m-Klasse
  • Hohe Schutzart IP 67
  • Kompatibel zur O500-Serie
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Universal-Befestigung an Systemprofilen

  • Gestänge in diversen Längen mit und ohne Aufnahme für Montageplatten
  • Montagefüsse zur Befestigung an Standardprofilen
  • Kreuzverbinder für mehr Flexibilität
  • Montageplatten für verschiedene Sensoren
Im Produktselektor öffnen

Video

Ihr Nutzen
  • Höchste Prozesssicherheit und Langlebigkeit
    • Einzigartig robuster und widerstandfähiger Sensor dank hermetisch abgedichtetem Sensorelement mit PEEK-Folie
  • Flexible und applikationsspezifische Parametrierung
    • Vielfältige Einstellmöglichkeiten, wie z.B. Schallkeulenbreite oder Filterfunktionen, mit IO-Link
  • Messen bis fast auf die Sensoroberfläche
    • Extrem kurzer Blindbereich von 20 mm bei einer Reichweite bis 1500 mm
  • Sicherer Betrieb dank geringer Störanfälligkeit
    • Detektion transparenter, hochglänzender und verschieden farbiger Objekte bei höchster Unempfindlichkeit gegen Verschmutzung, Wassertropfen oder chemische Stoffe wie Spül- und Frostschutzmittel oder Isopropylalkohol
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme
    • Einstellung der Sensoreigenschaften sowohl direkt am Sensor über qTeach als auch zentral über IO-Link
  • Industrie 4.0 und IIoT ready
    • Standardisierte Kommunikationsschnittstelle IO-Link
  • Freiheit in der Anlagenplanung
    • Identische Funktionen  und vielfältige Montagemöglichkeiten in kubischer und zylindrischer Bauform sowie gleiche Abmessungen des U500 und dem optischen Pendant O500
  • Hybridbetrieb – Analyse zusätzlicher Prozessdaten parallel zum Betrieb
    • Prozessdaten, wie z.B. Teileanzahl oder Temperaturwerte, auslesen, während die Maschine über den Schaltausgang gesteuert wird

Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben